Przewody - VS-M12FSBPS-IP20-93B/5,0 - 1404369

Konfekcjonowany kabel PROFINET, Typ B, CAT5e, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowa żyła), RAL 6018 (żółtozielony), przepust ścienny M12 4-polowy, kod. D na styk męski RJ45, długość: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404369
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356692380
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,381 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij