Przewody - VS-M12FSBPS-IP20-93B/1,0 - 1404368

Konfekcjonowany kabel PROFINET, typ B, CAT5e, ekranowany, czwórka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 6018 (żółtozielony), przepust ścienny, M12 4-polowy kod D na wtyk RJ45, długość: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404368
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356692373
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,103 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij