Kabel sieciowy - VS-IP67-IP20-93E/1,5 - 1404354

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (niebieski), styk męski RJ45/IP67, szary na styk męski RJ45/IP20, line, długość 1,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404354
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356692281
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,078 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij