Kabel sieciowy - VS-IP20-IP20-93E/3,0 - 1404352

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG26* giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), styk męski RJ45/IP20 na styk męski RJ45/IP20, Line, długość 3 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404352
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356692274
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,164 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij