Gniazdo terminala - VS-TO-RO-MCBK-F1420/1420 - 1404317

Gniazdo końcowe 2x SC-RJ

Terminal SC-RJ o IP65/67, 2 gniazda, wersja 6, z zatyczkami ochronnymi, 2 wejściami kabla

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • łatwa instalacja dzięki śrubo zamontowanym na stałe w pokrywie
  • Solidne wykonanie
  • w komplecie osłony do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi
  • zintegrowany system zarządzania kablami
  • Do podłączenia 2 złączy wtykowych SC-RJ IP65/67
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404317
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 360 (C-2-2017)
GTIN 4046356305419
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,691 KGM
Numer taryfy celnej 85369095
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij