Kabel sieciowy - VS-M12MS-IP20-94B-LI/10,0 - 1404310

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG 26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk M12 na wtyk RJ 45/IP 20, line, długość 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404310
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356690164
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,470 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij