Kabel sieciowy - VS-M12FSD-RJ45-931/ 5,0 - 1404296

Brak zdjęcia

Konfekcjonowany kabel Ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), gniazdo M12 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404296
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356689267
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,248 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij