Obudowa - HC-ADV-B24-HHWH-1SGM40-PL - 1404239

Obudowa tulejowa B24, śruby mocujące, materiał: PA, odejście kabla: 1, boczne, wysokość: 95 mm, dławnica kablowa: z, króciec: nie, 1x M40, Standard

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zintegrowana dławnica gwintowana
  • Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
  • Również do wykorzystania bez obudowy montażowej
  • Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
  • Mała waga
  • Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
  • Obie blachy PE wkładek stykowych są łączone ze zintegrowaną ramą metalową za pomocą obudowy tulejowej
  • Wyprzedzający styk PE również w przypadku krzywego wetknięcia
  • absolutnie odporny na korozję
  • bezhalogenowe tworzywo sztuczne
  • Test udarowy wg IK 08

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404239
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 620 (C-2-2017)
GTIN 4046356682091
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,211 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij