Ramki montażowe na szynę nośną - HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - 1404218

Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFWD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do wkładek stykowych typu B16, ze śrubami M4 z imbusem 3 mm, na szynę nośną NS35/7,5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Stabilne wykonane z metalu
  • Otwarta dolna część, możliwość zastosowania wstępnie zamontowanych wiązek kablowych
  • Konstrukcja zgodna z normą; obie blachy PE są ze sobą połączone w sposób przewodzący
  • Bezpieczny wyprzedzający styk PE również w przypadku krzywego wetknięcia

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404218
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 693 (C-2-2017)
GTIN 4046356681902
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,099 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij