Kabel sieciowy - VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5 - 1404205

konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (niebieski), gniazdo wbudowywane M12, montaż na ściance tylnej/na gwincie SPEEDCON, na styk męski RJ45/IP20, line, długość: 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404205
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356681490
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,056 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij