Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS - 1404199

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M8, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 1,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404199
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 213 (C-2-2017)
GTIN 4046356681193
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,057 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij