Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-8P- 1,5-PUR/M 8FS SH - 1404147

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 1,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404147
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 216 (C-2-2017)
GTIN 4046356680653
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,078 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij