Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-5,0-600/M12FS FB - 1404085

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 5 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji
  • Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404085
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 145 (C-4-2013)
GTIN 4046356676410
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,165 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij