Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-5,0-600/M12FR-3L HD - 1404060

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, z 3 LED, długość kabla: 5 m, Hygienic Design, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji
  • Ochrona antykorozyjna wszystkich naświetlanych części metalowych dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 1.4404
  • Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404060
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 143 (C-4-2013)
GTIN 4046356677974
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,165 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij