Kabel hybrydowy - VS-M12MRD-IP20-93E-LI/13,5 - 1403941

Brak zdjęcia

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG26 elastyczny (7-żyłowy), RAL 5021 (błękitny), wtyk kątowy M12 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 13,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1403941
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356675550
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,598 KGM
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij