Kabel sieciowy - NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC - 1403934

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1403934
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 390 (C-2-2017)
GTIN 4046356674010
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,484 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij