Minizłącza przelotowe - MBK 5/E-Z - 1402940

Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Paletę akcesoriów uzupełniają płytki rozdzielające, płytki podziału sekcji i gniazda wtyków pomiarowych
  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
  • Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
  • Łatwe rozdzielenie potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1402940
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 517 (CL1-2011)
GTIN 4017918116941
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij