Tulejka - AI-TWIN 2X 6 -14 GN - 1213205

Tulejka, długość osłony: 14 mm, długość: 25 mm, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Do indywidualnych zastosowań do wyboru są różne wersje poszczególnych końcówek tulejkowych TWIN
  • Końcówkami tulejkowymi TWIN można w praktyczny sposób zaprasować dwa przewody w jednej końcówce
  • Dzięki tej specjalnej końcówce tulejkowej łatwo zrealizować mostki łańcuchowe

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1213205
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Strona katalogu Strona 486 (C-3-2017)
GTIN 4055626280851
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij