Narzędzia - UNIFOX-C VDE_DB - 1212808

Kombinerki, z powierzchnią uchwytu z ząbkami, atest VDE 1000 V AC/1500 V DC, rodzaj opakowania: z uchwytem do mocowania na prezenterze sprzedażowym (Backcard)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia
  • Korzystne stosunki przełożenia dają optymalną moc trzymania i cięcia
  • Wyczuwalnie mniejszy nakład sił dla użytkownika
  • Kombinerki UNIFOX ... z izolacją ochronną w wersji prostej i kątowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212808
Jednostka opakowania 6 pcs
GTIN 4046356994729
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,278 KGM
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij