Praska zaciskowa - CRIMPFOX-RC 25 CUS - 1212778

Rysunek przedstawia CRIMPFOX-RC 10 CUS

Praska zaciskowa, opisywana laserowo według danych klienta, do nieizolowanych końcówek kabli, 10–25 mm², zacisk indent

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • CRIMPFOX-RC 10 i ...RCT 25-1 uzupełniają ofertę szczypiec do izolowanych końcówek kablowych i izolowanych rurkowych końcówek kablowych.
  • Wszystkie szczypce CRIMPFOX o tej konstrukcji redukują siłę potrzebną do zaciskania o 25  procent
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212778
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 475 (C-3-2017)
GTIN 4046356943055
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,672 KGM
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij