Praska zaciskowa - CRIMPFOX 6T-F CUS - 1212771

Rysunek przedstawia CRIMPFOX 6T CUS

Praska zaciskowa, opisywana laserowo według danych klienta, do końcówek rurkowych zgodnie z DIN 46228 część 1+4, 0,25 mm² ... 6 mm², wprowadzenie czołowe, zacisk trapezowy

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Obszerna oferta szczypiec zaciskowych
  • Nawet przy dużych przekrojach przewodów optymalne zaciśnięcie wszystkich końcówek tulejkowych można uzyskać minimalnym nakładem sił
  • Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
  • Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
  • Zwalniana blokada wymuszona
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212771
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356942980
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,549 KGM
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij