Praska zaciskowa - CRIMPFOX-DSUB 5-1 - 1212711

Rys. przedst. wersję artykułu

Praska zaciskowa, do zwijanych standardowych styków D-SUB, 0,05 mm² - 0,5 mm², łącznie z mocowaniem styków

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Szczypce zaciskowe do obróbki styków D-SUB
  • Zwalniana blokada wymuszona
  • Boczne wprowadzanie przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212711
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 438 (C-3-2017)
GTIN 4046356857604
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,444 KGM
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij