Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-E 6SC - 1212705

Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do przewodów zabezpieczonych przed zwarciem i doziemieniem) 1,5 - 6 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Wykorzystywane noże do zdejmowania izolacji: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB i 1212152 WIREFOX 10/SB, bezpośredni zapas: 1212314 WIREFOX 6SC/SB

Zalety

  • Narzędzie do ściągania izolacji z ergonomicznie zagiętym korpusem szczypiec.
  • Szczypce do ściągania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym
    dopasowującym się do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów.
  • Praktyczny wbudowany przecinak drutów
  • Elastycznie ustawiany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji
  • Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212705
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 407 (C-3-2017)
GTIN 4046356783606
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,253 KGM
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij