Narzędzia - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605

Rysunek przedstawia wersję SF-BIT-SLS 0,6x3,5

Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Narzędzia do wkrętaków akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212605
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 454 (C-3-2017)
GTIN 4046356590280
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
Numer taryfy celnej 82079030
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij