Wkrętak - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Atest VDE, dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Oprócz standardowych zastosowań wkrętaki SF‑SL ... szczególnie nadają się do montażu zacisków rzędowych
  • Dzięki wpuszczeniu izolacji w rękojeść nie powstaje odstająca krawędź

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212588
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 446 (C-3-2017)
GTIN 4046356590235
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,056 KGM
Numer taryfy celnej 82054000
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij