Wkrętak - SF-SL 1,0X5,5-150 - 1212552

Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 1,0 x 5,5 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
  • Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212552
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 443 (C-3-2017)
GTIN 4046356589871
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,084 KGM
Numer taryfy celnej 82054000
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij