Zaciskarka, elektryczna - CF CRIMPHANDY 0,75 - 1212464

Przenośny automat ręczny, zasilany akumulatorowo, do zarabiania tulejek na taśmie 0,75 mm² z końcówką funkcyjną, nadaje się do przewodów z izolacją PCW (H05V-K), w komplecie bateria, ładowarka, nożyce do kabli CUTFOX 12, aplikacja serwisowa do usuwania błędów oraz tulejki 0,75 mm² na taśmie, całość w solidnej walizce.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Innowacja w budowie instalacji rozdzielczych — CRIMPHANDY. Dzięki mobilnemu automatowi ręcznemu zdjęcie izolacji i zaciśnięcie przewodu zajmuje teraz maksymalnie dwie sekundy
    75 procent mniej czasu niż dotychczas.
  • Niezmiennie najlepsze wyniki pracy dzięki funkcjom automatycznej kontroli.
  • Nieograniczone zastosowanie mobilne dzięki zasilania akumulatorkami i magazynkowi z zapasowymi elementami
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212464
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 417 (C-3-2017)
GTIN 4046356589130
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,463 KGM
Numer taryfy celnej 84672920
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij