Miern. wiel. - TESTFOX CC-1 - 1212211

Multimetr kleszczowy do pomiaru napięcia stałego i przemiennego, pomiarów prądu stałego i przemiennego, pomiarów rezystancji oraz pomiarów metodą TRUE RMS.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łączą funkcje miernika wieloczynnościowego z funkcjami kleszczy pomiarowych prądu
  • W kompaktowej i praktycznej obudowie, idealnie nadają się do użytku w ciasnych przestrzeniach
  • Wszystkie zakresy pomiarowe są chronione przed przeciążeniami
  • Kleszcze pomiarowe prądu można stosować przy napięciach do 600V, kategorii III.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1212211
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 461 (C-3-2017)
GTIN 4046356449809
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,501 KGM
Numer taryfy celnej 90303100
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij