Zestaw do przezbrajania - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Zestaw doposażeniowy do CF 1000-1,5 do numeru seryjnego 16059, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4:2017-05, zakres przekroju: 0,25-0,34 mm², długość odizolowania: 6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1208212
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 480 (C-5-2013)
GTIN 4046356011365
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,639 KGM
Numer taryfy celnej 84799070
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij