Zaciskarka, elektryczna - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Rysunek przedstawia wersję CF 3000-2,5

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, wersja 120 V, do izolowanych tulejek w formie taśmy 0,25 ... 2,5 mm², długość tulejek 8 mm, w komplecie zestawy do przezbrojenia 0,5 ... 2,5 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwe jest przezbrojenie automatów do różnych przekrojów w ciągu minuty
  • Dzięki swojej kompaktowej i lekkiej konstrukcji można go wygodnie stosować również w zmiennych stanowiskach roboczych
  • Możliwa jest obsługa do 1200 przewodów na godzinę
  • Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek obsługuje luźne końcówki rurkowe z kołnierzem izolacyjnym zgodnie z normą DIN 46228-4
  • Gwarancja kolorowego oznaczenia końcówek tulejkowych zgodnie z normą końcówek tulejkowych DIN 46228-4
  • Szczególnie przydatne do wstępnego konfekcjonowania przewodów
  • Do przewodów PCW (H05V-K / H07V-K) klasy 2 i 5.
    Przewody ze specjalnymi materiałami izolacji i skrętki można stosować z ograniczeniami i z zastrzeżeniem.
  • W jednym cyklu roboczym nastąpi zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie końcówki tulejkowej
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1205516
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 516 (C-3-2017)
GTIN 4017918129125
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,620 KGM
Numer taryfy celnej 84798100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij