ładowarka - SF-ASD 16/CHARGER - 1200296

Ładowarka, napięcie sieci do 100 ... 240 V, rozpoznanie akumulatora i kontrola parametrów, krótki czas ładowania, odporna na zwarcia, zabezpieczona przed zmianą biegunowości, wskaźnik stanu pracy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wskaźniki stanu i diagnozy
  • Prosta obsługa
  • Szybkie ładowanie akumulatora
  • zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji
  • 3,6 V
  • 100 ... 240 V
  • 50 ... 60 Hz

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1200296
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4055626666440
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,483 KGM
Numer taryfy celnej 85044055
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij