Tulejka - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163

Tulejka, Wymiary wg normy DIN 46228-4, z kołnierzem z tworzywa sztucznego w kodzie barwnym opartym o NF C 63-023:1994-02, do przetworzenia z CRIMPFOX 4 w 1, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: niebieski, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 50

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1200163
Jednostka opakowania 500 pcs
Minimalne zamówienie 500 pcs
Strona katalogu Strona 421 (C-3-2017)
GTIN 4055626166551
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij