Oprogramowanie - PROJECT COMPLETE - 1050453

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Oprogramowanie do projektowania i drukowania składa się z dwóch programów
  • Oba programy posiadają intuicyjny interfejs użytkownika
  • Intuicyjna obsługa oprogramowania, przejrzysta i komfortowa dzięki możliwości dopasowania interfejsu użytkownika
  • Perfekcyjna integracja dzięki zoptymalizowanym interfejsom do wszystkich popularnych programów CAE i arkuszy kalkulacyjnych.
  • Zamawianie listew ze złączkami w czasie rzeczywistym, szybko i nieskomplikowanie dzięki bezpośredniemu podłączeniu do Internetu
  • Kompleksowe wsparcie podczas całego procesu od fazy projektowej po gotową i wyposażoną szynę nośną
  • Oprogramowanie posiada wygodną funkcję projektowania na bazie szablonów. Można w nim tworzyć oznaczniki według własnego projektu oraz dostosować istniejące opisy materiałów
  • Do projektowania dostępne są grafiki, różne typy kodów kreskowych oraz figury geometryczne, takie jak prostokąty, okręgi i linie
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1050453
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG111X -
GTIN 4055626667010
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij