Adapter szyldzików - SAD 5-UK - 1000782

Adapter szyldzików, wciskany w zaciski z rowkiem na szylidzki, pod kątem 45°, do zacisków rzęd. w rastrze 5 mm, opisywany taśmą ZB 5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1000782
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
GTIN 4017918010386
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij