Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające - TMC 1 F1 200 4,0A - 0914303

Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 1-biegunowy, bezzwłoczny, 1 zestyk rozwierny, z uniwersalną stopką do montażu na szynie NS 32 lub NS 35

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0914303
Jednostka opakowania 6 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008987
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,068 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij