Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające - TMC 1 F1 100 4,0A - 0914125

Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, prąd znamionowy: 4 A, szerokość: 12,5 mm, rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: Szyna nośna: 35 mm, Kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0914125
Jednostka opakowania 6 pcs
Strona katalogu Strona 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008802
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,068 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij