Bezpiecznik - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757

bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: biały, prąd znamionowy: 25 A

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z podstawą SNAP IN do pewnego wstępnego montażu na płytce drukowanej
  • Uchwyt bezpieczników płaskich o maksymalnym napięciu znamionowym 32 V

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0913757
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 165 (C-1-2013)
GTIN 4017918104016
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85361050
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij