Wkładka topikowa - S-II- 2 A/500 V - 0913605

Na ilustracji pokazany jest wariant na 16 amperów

Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 2 A, długość: 50 mm, średnica: 22 mm, kolor: różowy

Cena:

124.40 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0913605
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008574
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,026 KGM
Numer taryfy celnej 85361010
Kraj pochodzenia HU (Węgry)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij