Wkładka topikowa - S 50 A/380 V - 0913090

Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 50 A, długość: 36 mm, średnica: 15 mm, kolor: biały

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0913090
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008192
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,013 KGM
Numer taryfy celnej 85361050
Kraj pochodzenia HU (Węgry)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij