Wkładka topikowa - S 25 A/380 V - 0913074

Na ilustracji pokazany jest wariant na 16 amperów

Wkładka topikowa, prąd znamionowy: 25 A, długość: 36 mm, średnica: 15 mm, kolor: żółty

Cena:

195.57 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0913074
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008178
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
Numer taryfy celnej 85361050
Kraj pochodzenia HU (Węgry)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij