Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające - ECP-E3 2A - 0912042

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, szerokość: 12,5 mm, typ bezpiecznika: elektroniczne, rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Posiada zalety ograniczenia prądu
  • Stabilne napięcie wyjściowe zasilacza
  • Wystarczające zasilanie wszystkich bezbłędnie działających obwodów obciążających
  • Obszar zastosowania - wszystko co dotyczy zasilaczy impulsowych
  • Dodatkowo ECP-E2 można zdalnie sterować przez wejście sterownika (12), np. za pośrednictwem PLC
  • Szybsza reakcja na przeciążenia i zwarcia niż w przypadku zasilaczy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0912042
Jednostka opakowania 5 pcs
Strona katalogu Strona 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144223
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,044 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij