Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające - ECP 10 - 0912020

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, rodzaj przyłącza: wtykowe, Szerokość: 12,5 mm, Typ bezpiecznika: elektroniczne, Rodzaj zabezp.: Automat, Rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: czarny

Cena:

129.27 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wtykowe na gniazdo TMCPSOCKETM
  • Szerokość tylko 12,5 mm
  • Wskazanie stanu roboczego lub błędów poprzez diodę LED oraz zintegrowane styki sygnałowe
  • Możliwe jest załączanie obciążeń pojemnościowych, odłączenie następuje wyłącznie w razie przeciążenia lub zwarcia
  • Wybiórcze zabezpieczenie obwodów obciążeniowych DC24V w zasilaczach impulsowych
  • Kombinacja aktywnych elektronicznych ograniczników prądu i sprawdzonej technologii wyłączników ochronnych z galwaniczną separacją
  • Stałe ograniczenie prądów uszkodzeniowych do poziomu 1,8 prądu znamionowego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0912020
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014359
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,075 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij