Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające - EC-E 4A DC24V - 0903045

Elektroniczny wyłącznik ochronny, 1 wejście reset, prąd znamionowy: 4 A

Cena:

88.34 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Kombinacja aktywnych elektronicznych ograniczników prądu w przypadku zwarcia i czasu wyłączenia przeciążenia powodują, że wyłączniki zabezpieczające reagują szybciej na przeciążenia niż zasilacze impulsowe
  • Wybiórcze zabezpieczenie obwodów obciążeniowych DC24V w zasilaczach impulsowych
  • Prąd uszkodzeniowy jest przy tym ograniczany do 1,3 - 1,8 krotności prądu znamionowego.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0903045
Jednostka opakowania 6 pcs
Strona katalogu Strona 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466912
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,068 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij