Skrzynka zaciskowa - E S4 A 150X100X80 - 0899551

Skrzynka zaciskowa, materiał: Stal nierdzewna 304 / 1.4301, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 150 mm x 100 mm x 80 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, zakres dostawy - ATD: Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Innowacyjny program obudów ze stali nierdzewnej jako baza indywidualnych skrzynek zaciskowych
  • Obniżone koszty montażu i uzyskiwania dopuszczeń dzięki w pełni wyposażonym skrzynkom zaciskowym
  • Możliwość zamontowania płyt kołnierzowych na czterech bokach obudowy, włącznie z uszczelnieniem
  • Dostosowanie obudów przez wykonanie gwintów, otworów i prostokątnych wycięć z uwzględnieniem normatywnych danych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0899551
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 524 (C-3-2017)
GTIN 4055626285832
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 94032080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij