Skrzynka zaciskowa - E PX A 250X400X161 - 0899319

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Skrzynka zaciskowa, materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu, czarny, 250 mm x 400 mm x 161 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0899319
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 536 (C-3-2017)
GTIN 4055626275888
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 85489090
Kraj pochodzenia IN (Indie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij