Skrzynka zaciskowa - E S6 A 350X500X160 - 0899043

Skrzynka zaciskowa, Materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, Powierzchnia: szczotkowany, srebrny, 350 mm x 500 mm x 160 mm, Rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, Zakres dostawy: Płyta montażowa, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu

Cena:

488.11 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Innowacyjny program obudów ze stali nierdzewnej jako baza indywidualnych skrzynek zaciskowych
  • Obniżone koszty montażu i uzyskiwania dopuszczeń dzięki w pełni wyposażonym skrzynkom zaciskowym
  • Możliwość zamontowania płyt kołnierzowych na czterech bokach obudowy, włącznie z uszczelnieniem
  • Dostosowanie obudów przez wykonanie gwintów, otworów i prostokątnych wycięć z uwzględnieniem normatywnych danych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0899043
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 526 (C-3-2017)
GTIN 4046356928038
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,470 KGM
Numer taryfy celnej 94032080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij