Listwy zaciskowe przepustowe - PVB 3 - 0870036

Listwy zaciskowe przepustowe, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Płaskie przyłącze wtykowe, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 1, przekrój:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, szerokość: 23,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0870036
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 500 (C-1-2017)
GTIN 4017918241070
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,034 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij