Rurki termokurcz. - WMS-2 HF 38,1(EX60)RL - 0864109

Rurki termokurcz., Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: bez nadruku, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 19,1 - 38,1 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 60 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
  • Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
  • Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
  • Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
  • Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów
  • Perforacja oddziela od siebie maksymalnie cztery oznaczniki na każdą rurkę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0864109
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626076546
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 39173200
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij