Oznacznik do zacisków - TMT 100 R P4 YE CUS - 0852203

Rysunek pokazuje wariant TMT 8 R

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: wierszami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 6,35 × 101,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0852203
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356356299
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij