Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników - TML (101X4,2)R P12 TR CUS - 0852151

Rys. przedst. wersję artykułu

Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników, możliwość zamówienia: wierszami, przezroczysty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 101 mm x 4,2 mm

Cena:

92.05 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0852151
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356355254
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij